Odniesienie do komponentu
Chwytak do rożków do lodów
Chwytak | Komponenty | Towary konsumpcyjne | Żywność i napoje

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Task & Solution
ERNI i Enkerl GmbH wprowadzają technologię robotów do branży gastronomicznej i na ulice dzięki pierwszemu w pełni elektrycznemu robotowi do lodów miękkich. Wraz z ABB Robotics GoFa, chwytak HRC zapewnia bezpieczną i higieniczną obsługę rożków lodowych i służy bezpośrednio klientom. Inny chwytak z serii GEP2000 jest odpowiedzialny za precyzyjne otwieranie i zamykanie szczęk w celu dozowania rożków lodowych. ERNI Sommerfrische nie tylko spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny oraz zapewnia, że żywność nie jest zanieczyszczona przed podaniem klientom, ale także oferuje pyszne orzeźwienie w gorące letnie dni.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Możliwość pozycjonowania
- Regulowana siła chwytania
- Certyfikat do pomieszczeń czystych
Wbudowane standardowe komponenty